Menu Rechercher

Embout carré

En stock

Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Ajouter au panier
0,1567 € - 0,3291 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
15.9 mm
0,2257 € - 0,4738 € 3000 En stock
19.0 mm
19.0 mm
0,2805 € - 0,5891 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
22.2 mm
0,3135 € - 0,6582 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
25.4 mm
0,7787 € - 1,6359 € 175 En stock
50.8 mm
50.8 mm
Embout carré 15.9 mm 15.9 mm PELD - PIR Noir

10092668

Gamme de prix
0,3291 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 19.0 mm 19.0 mm PELD - PIR Noir

10069837

Gamme de prix
0,4738 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 22.2 mm 22.2 mm PELD - PIR Noir

10093184

Gamme de prix
0,5891 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 25.4 mm 25.4 mm PELD - PIR Noir

10092651

Gamme de prix
0,6582 € - 0,3135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 50.8 mm 50.8 mm PELD - PIR Noir

10093139

Gamme de prix
1,6359 € - 0,7787 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790