Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | AxA | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
Blanc
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer