Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
0,9178 € - 1,9275 € 290 En stock
M8
Chromé
Acier
0,4362 € - 0,9159 € 3200 En stock
M10
Gris
PEHD
0,9075 € - 1,9056 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEHD
0,8825 € - 1,8521 € 3993 En stock
M10
Chromé
Acier
0,1971 € - 0,4137 € 5000 En stock
M6
Gris
PEHD
1,3737 € - 2,8851 € 359 En stock
M8
Noir
PA
0,8089 € - 1,8242 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
0,5608 € - 1,1777 € 4855 En stock
M8
Noir
PA
2,0746 € - 4,1061 € 1353 En stock
2.0 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
0,7298 € - 1,5328 € 7555 En stock
M6
Naturel
Acier
0,3375 € - 0,709 € 21172 En stock
M8
Noir
PEHD
0,7002 € - 1,4698 € 5273 En stock
M10
Noir
PEHD
0,239 € - 0,502 € 3186 En stock
M6
Gris
PEHD
0,313 € - 0,6573 € 1634 En stock
M8
Gris
PEHD
1,0057 € - 2,1119 € 1000 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
0,9388 € - 2,0153 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
HIPS
19.1 mm
24,108 € - 49,077 € 48 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
50.0 mm
0,406 € - 1,0656 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
1,2264 € - 2,5753 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
1,2665 € - 2,6595 € 1280 En stock
M10
Noir
PA
  • sur 8
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 1.2 mm Acier

10304792

Gamme de prix
1,9275 € - 0,9178 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7318190090
Métal Insert taraudé M10 Carré 35.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10304013

Gamme de prix
0,9159 € - 0,4362 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 40.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286715

Gamme de prix
1,9056 € - 0,9075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 22.0 mm 1.5 mm Acier

10304778

Gamme de prix
1,8521 € - 0,8825 €

Niveaux de stock
3993 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7318190090
Métal Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10304037

Gamme de prix
0,4137 € - 0,1971 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
2,8851 € - 1,3737 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
1,8242 € - 0,8089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 25.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248188

Gamme de prix
1,1777 € - 0,5608 €

Niveaux de stock
4855 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Gamme de prix
4,1061 € - 2,0746 €

Niveaux de stock
1353 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291818

Gamme de prix
1,5328 € - 0,7298 €

Niveaux de stock
7555 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Métal Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286180

Gamme de prix
0,709 € - 0,3375 €

Niveaux de stock
21172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286265

Gamme de prix
1,4698 € - 0,7002 €

Niveaux de stock
5273 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M6 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303825

Gamme de prix
0,502 € - 0,239 €

Niveaux de stock
3186 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303771

Gamme de prix
0,6573 € - 0,313 €

Niveaux de stock
1634 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164099

Gamme de prix
2,1119 € - 1,0057 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Insert taraudé 19.1 mm 18 Noir HIPS

10241738

Gamme de prix
2,0153 € - 0,9388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Gamme de prix
49,077 € - 24,108 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Gamme de prix
1,0656 € - 0,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Gamme de prix
2,5753 € - 1,2264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248225

Gamme de prix
2,6595 € - 1,2665 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790