Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Filetage | Couleur | Matière | AxA | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9178 € - 1,9275 € | 290 En stock |
|
M8
|
Chromé
|
Acier
|
|
||
0,4362 € - 0,9159 € | 3200 En stock |
|
M10
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
0,9075 € - 1,9056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,8825 € - 1,8521 € | 3993 En stock |
|
M10
|
Chromé
|
Acier
|
|
||
0,1971 € - 0,4137 € | 5000 En stock |
|
M6
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
1,3737 € - 2,8851 € | 359 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
0,8089 € - 1,8242 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
|
||
0,5608 € - 1,1777 € | 4855 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
2,0746 € - 4,1061 € | 1353 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7298 € - 1,5328 € | 7555 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
|
||
0,3375 € - 0,709 € | 21172 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,7002 € - 1,4698 € | 5273 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,239 € - 0,502 € | 3186 En stock |
|
M6
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
0,313 € - 0,6573 € | 1634 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
1,0057 € - 2,1119 € | 1000 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
||
0,9388 € - 2,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
24,108 € - 49,077 € | 48 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,406 € - 1,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
1,2264 € - 2,5753 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2665 € - 2,6595 € | 1280 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer