Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Filetage | Couleur | Matière | AxA | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5077 € - 0,8258 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,5801 € - 0,9432 € | 1076 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,7184 € - 1,1296 € | 5065 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,4913 € - 0,794 € | 4997 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,7184 € - 1,1296 € | 846 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,5801 € - 0,9432 € | 1300 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
||
1,2283 € - 2,165 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
||
0,4913 € - 0,794 € | 4494 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2414 € - 2,1781 € | 50 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
||
1,2665 € - 2,6595 € | 124 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
0,5608 € - 1,1777 € | 4855 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 330 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8089 € - 1,8242 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 46 En stock |
2.0 mm
|
M20
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,8723 € - 48,585 € | 139 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,981 € - 28,4233 € | 48 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 32 En stock |
1.5 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,3737 € - 2,8851 € | 359 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
1,1611 € - 2,6174 € | 500 En stock |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
|
||
1,0057 € - 2,1119 € | 1000 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer