Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Filetage | Couleur | Matière | AxA | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3568 € - 0,749 € | 5590 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,3791 € - 0,7961 € | 4943 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,3941 € - 0,8462 € | 10000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,5883 € - 1,2355 € | 3640 En stock |
|
M12
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,9655 € - 2,0279 € | 1536 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
|
||
0,3462 € - 0,7271 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,7646 € - 1,6046 € | 263 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
|
||
0,5089 € - 1,068 € | 10800 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,406 € - 1,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
|
||
0,7838 € - 1,6461 € | 989 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
1,2665 € - 2,6595 € | 1280 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
||
2,9858 € - 8,1805 € | 1318 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Alliage d’aluminium
|
|
||
1,2264 € - 2,5753 € | Demander le délai de livraison ici |
1.3 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8387 € - 0,8387 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1576 € - 1,1576 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3512 € - 1,3512 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,80 € - 1,6799 € | 811 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
|
||
1,6957 € - 3,5604 € | 3762 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
||
2,0746 € - 4,1061 € | 1353 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9388 € - 2,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer