Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Filetage | Couleur | Matière | AxA | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1008 € - 1,1008 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10289860 | 0,7268 € - 1,5263 € | 2065 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1,2267 € - 2,5756 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,296 € - 2,7215 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 41 En stock |
2.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
23,4008 € - 47,5805 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,4008 € - 47,5805 € | 189 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,8723 € - 48,585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0 mm
|
M20
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,8723 € - 48,585 € | 76 En stock |
2.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,8723 € - 48,585 € | 37 En stock |
2.0 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 60 En stock |
2.0 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,5595 € - 31,652 € | 36 En stock |
1.5 mm
|
M16
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,981 € - 28,4233 € | 305 En stock |
1.5 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0793 € - 2,2662 € | 1800 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
|
||
0,5535 € - 1,1631 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,3568 € - 0,749 € | 5590 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,41 € - 0,861 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
0,3941 € - 0,8462 € | 10000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
||
0,7318 € - 1,5364 € | 6005 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
0,3173 € - 0,6664 € | 2399 En stock |
|
M8
|
Gris
|
PEHD
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer