Menu Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0275 € - 0,0429 € 7594 En stock
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 4275 En stock
25.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1273 € - 0,1981 € 1120 En stock
40.0 mm
12.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,4979 € 130 En stock
60.0 mm
24.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0546 € - 0,0849 € 2949 En stock
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 4598 En stock
20.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2072 € - 0,3224 € 240 En stock
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2314 € - 0,36 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0342 € - 0,0532 € 6900 En stock
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4606 € - 0,7164 € 250 En stock
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 6090 En stock
20.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0264 € - 0,0411 € 10000 En stock
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,7691 € - 1,1965 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1774 € - 0,276 € 1100 En stock
25.0 mm
18.0 mm
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1142 € - 0,1777 € 559 En stock
25.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1793 € - 0,2789 € 450 En stock
40.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2209 € - 1,8992 € 50 En stock
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 2500 En stock
15.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,412 € - 0,641 € 630 En stock
40.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

20590710

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0275 €

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590857

Gamme de prix
0,097 € - 0,0623 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590796

Gamme de prix
0,1629 € - 0,1047 €

Niveaux de stock
4275 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590925

Gamme de prix
0,1981 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
1120 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591304

Gamme de prix
0,4979 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590833

Gamme de prix
0,0849 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
2949 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590765

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
4598 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PEBD

20591113

Gamme de prix
0,3224 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591267

Gamme de prix
0,36 € - 0,2314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PEBD

20590727

Gamme de prix
0,0532 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PEBD

20591182

Gamme de prix
0,7164 € - 0,4606 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590734

Gamme de prix
0,0668 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
6090 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

20590703

Gamme de prix
0,0411 € - 0,0264 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591380

Gamme de prix
1,1965 € - 0,7691 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PEBD

20591137

Gamme de prix
0,276 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Noir PEBD

20591021

Gamme de prix
0,1777 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
559 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20591083

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591403

Gamme de prix
1,8992 € - 1,2209 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

20590819

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PEBD

20591151

Gamme de prix
0,641 € - 0,412 €

Niveaux de stock
630 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm