Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | h | Couleur | A | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2209 € - 1,8992 € | 50 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Noir
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0849 € | 1350 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,3807 € | 1200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0532 € | 6800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7691 € - 1,1965 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,7426 € | 350 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7426 € - 1,1551 € | 60 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,4769 € | 455 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,6143 € | 125 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,7426 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | 10000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 3500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0955 € - 0,1486 € | 2950 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0538 € | 5400 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 6000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,2076 € | 880 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,645 € | 500 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,276 € | 1100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer