Menu Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,132 € - 0,2053 € 600 En stock
35.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1492 € - 0,2321 € 950 En stock
30.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,1367 € 999 En stock
25.0 mm
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1149 En stock
30.0 mm
14.4 mm
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,0884 € - 0,1376 € 2599 En stock
30.0 mm
12.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1053 € - 0,1638 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0955 € - 0,1486 € 2950 En stock
15.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3035 € - 0,4721 € 450 En stock
50.0 mm
18.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1003 € - 0,1561 € 900 En stock
20.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7426 € - 1,1551 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
24.0 mm
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4146 € - 0,645 € 500 En stock
45.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3949 € - 0,6143 € 125 En stock
60.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,4187 € - 0,6513 € 400 En stock
50.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2121 € - 0,33 € 712 En stock
40.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2012 € - 0,3131 € 600 En stock
20.0 mm
15.0 mm
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2539 € - 0,395 € 945 En stock
25.0 mm
15.0 mm
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3048 € - 0,4742 € 150 En stock
50.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,7248 € - 1,1274 € 130 En stock
80.0 mm
19.0 mm
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4773 € - 0,7426 € 350 En stock
30.0 mm
21.5 mm
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7691 € - 1,1965 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PEBD

20590994

Gamme de prix
0,2053 € - 0,132 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PEBD

20591076

Gamme de prix
0,2321 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590901

Gamme de prix
0,1367 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Noir PEBD

20590970

Gamme de prix
0,1878 € - 0,1207 €

Niveaux de stock
1149 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PEBD

20590871

Gamme de prix
0,1376 € - 0,0884 €

Niveaux de stock
2599 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590956

Gamme de prix
0,1638 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

20590932

Gamme de prix
0,1486 € - 0,0955 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Noir PEBD

20591106

Gamme de prix
0,4721 € - 0,3035 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

20590949

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1003 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 100.0 mm Noir PEBD

20591335

Gamme de prix
1,1551 € - 0,7426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PEBD

20591168

Gamme de prix
0,645 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591243

Gamme de prix
0,6143 € - 0,3949 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Noir PEBD

20591175

Gamme de prix
0,6513 € - 0,4187 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PEBD

20591090

Gamme de prix
0,33 € - 0,2121 €

Niveaux de stock
712 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 20.0 mm Noir PEBD

20591199

Gamme de prix
0,3131 € - 0,2012 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Noir PEBD

20591205

Gamme de prix
0,395 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591298

Gamme de prix
0,4742 € - 0,3048 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591250

Gamme de prix
1,1274 € - 0,7248 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591359

Gamme de prix
0,7426 € - 0,4773 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591373

Gamme de prix
1,1965 € - 0,7691 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm