Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | h1 | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,151 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1126 € - 0,1252 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0634 € - 0,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,084 € - 0,0934 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1339 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2654 € - 0,2949 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,023 € - 0,0256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0902 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,409 € - 2,6767 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,441 € - 0,49 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2407 € - 0,2675 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9623 € - 1,0693 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,1209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,03 € - 0,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1211 € - 0,1884 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0388 € - 0,0432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,5104 € - 0,5672 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,019 € - 0,0296 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0518 € - 0,0806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer