Menu Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En cours de production

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
2,409 € - 2,6767 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,1782 € - 0,198 € Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,7271 € - 1,131 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,9468 € - 1,0521 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,253 € - 0,2812 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
1,0102 € - 1,1225 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,4244 € - 1,5827 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0929 € - 0,1033 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1167 € - 0,1297 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0584 € - 0,0908 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
0,9863 € - 1,0959 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,9623 € - 1,0693 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,03 € - 0,0467 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 177.8 mm Noir PEHD - PCR

20753344

Gamme de prix
2,6767 € - 2,409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Embout à lamelles rond 63.5 mm Noir PEHD - PCR

20753696

Gamme de prix
0,198 € - 0,1782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 95.0 mm Noir PEHD - PCR

20753818

Gamme de prix
1,131 € - 0,7271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm Noir PEHD - PCR

20753160

Gamme de prix
1,0521 € - 0,9468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 75.0 mm Noir PEHD - PCR

20753726

Gamme de prix
0,2812 € - 0,253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 85.0 mm Noir PEHD - PCR

20753771

Gamme de prix
0,5315 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm Noir PEHD - PCR

20753238

Gamme de prix
1,1225 € - 1,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Embout à lamelles rond 168.3 mm Noir PEHD - PCR

20753337

Gamme de prix
1,5827 € - 1,4244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 193.7 mm Noir PEHD - PCR

20753375

Gamme de prix
3,6168 € - 3,2551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PEHD - PCR

20753597

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PEHD - PCR

20753634

Gamme de prix
0,1297 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PEHD - PCR

20753474

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 114.0 mm Noir PEHD - PCR

20753191

Gamme de prix
1,0617 € - 0,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    114.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
Embout à lamelles rond 125.0 mm Noir PEHD - PCR

20753221

Gamme de prix
1,0959 € - 0,9863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 76.0 mm Noir PEHD - PCR

20753740

Gamme de prix
0,3094 € - 0,2784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Embout à lamelles rond 120.0 mm Noir PEHD - PCR

20753214

Gamme de prix
1,0693 € - 0,9623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PEHD - PCR

20753450

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 150.0 mm Noir PEHD - PCR

20753306

Gamme de prix
1,335 € - 1,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 44.5 mm Noir PEHD - PCR

20753566

Gamme de prix
0,1884 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 22.0 mm Noir PEHD - PCR

20753405

Gamme de prix
0,0467 € - 0,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm