Menu Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRR3566, SRR3551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
22,1605 € - 27,7058 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
137,76 € - 172,20 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
28,5975 € - 35,752 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
99,0765 € - 123,8405 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
89,3595 € - 111,7045 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
19,9773 € - 24,969 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
247,4555 € - 309,3143 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
49,5895 € - 61,9818 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
107,6045 € - 134,5108 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
105,5135 € - 131,897 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
105,5135 € - 131,897 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
49,5895 € - 61,9818 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
49,5895 € - 61,9818 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
35,506 € - 44,3825 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
35,506 € - 44,3825 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
32,3285 € - 40,4158 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
237,4618 € - 296,8298 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
24,2515 € - 30,3093 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
50,5838 € - 63,2323 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
24,2515 € - 30,3093 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
  • sur 4
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264055

Gamme de prix
27,7058 € - 22,1605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30x2.0 Acier

20264345

Gamme de prix
172,20 € - 137,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12x1.25 Acier

20264093

Gamme de prix
35,752 € - 28,5975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264161

Gamme de prix
123,8405 € - 99,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

20264154

Gamme de prix
111,7045 € - 89,3595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M5 Acier

20264208

Gamme de prix
24,969 € - 19,9773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M27x2.0 Acier inoxydable

20265137

Gamme de prix
309,3143 € - 247,4555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264956

Gamme de prix
61,9818 € - 49,5895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

20264840

Gamme de prix
134,5108 € - 107,6045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264994

Gamme de prix
131,897 € - 105,5135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264833

Gamme de prix
131,897 € - 105,5135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264949

Gamme de prix
61,9818 € - 49,5895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264789

Gamme de prix
61,9818 € - 49,5895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264918

Gamme de prix
44,3825 € - 35,506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264758

Gamme de prix
44,3825 € - 35,506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264888

Gamme de prix
40,4158 € - 32,3285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20265021

Gamme de prix
296,8298 € - 237,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264239

Gamme de prix
30,3093 € - 24,2515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

20264123

Gamme de prix
63,2323 € - 50,5838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10x1.25 Acier

20264246

Gamme de prix
30,3093 € - 24,2515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05