Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.
La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.
Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage manuel | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,3595 € - 111,7045 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
19,9773 € - 24,969 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
67,199 € - 83,9988 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
31,242 € - 39,0525 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
137,76 € - 172,20 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
22,1605 € - 27,7058 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
17,2508 € - 21,566 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
349,525 € - 436,9063 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
414,264 € - 517,83 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
182,8908 € - 228,616 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
64,5648 € - 80,7085 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
19,9773 € - 24,969 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
349,525 € - 436,9063 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
488,228 € - 610,285 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
18,7985 € - 23,5033 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
55,0323 € - 68,7878 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
99,0765 € - 123,8405 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
182,8908 € - 228,616 € | Demander le délai de livraison ici |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
19,9773 € - 24,969 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
31,242 € - 39,0525 € | Demander le délai de livraison ici |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer