Menu Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

En cours de production

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
55,0323 € - 68,7878 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
451,8508 € - 564,816 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
18,7985 € - 23,5033 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
532,4978 € - 665,6248 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
349,525 € - 436,9063 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
81,8155 € - 102,2745 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
25,3483 € - 31,6828 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
17,2508 € - 21,566 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
55,0323 € - 68,7878 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
349,525 € - 436,9063 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
414,264 € - 517,83 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
45,6843 € - 57,1028 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
349,525 € - 436,9063 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
22,7038 € - 28,3823 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
38,7758 € - 48,4723 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
45,6843 € - 57,1028 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
532,4978 € - 665,6248 € Demander le délai de livraison ici
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
25,3483 € - 31,6828 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
451,8508 € - 564,816 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
451,8508 € - 564,816 € Demander le délai de livraison ici
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
  • sur 3
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264420

Gamme de prix
68,7878 € - 55,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 165.0 M45 Acier

20264482

Gamme de prix
564,816 € - 451,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 42.0 M8 Acier

20264550

Gamme de prix
23,5033 € - 18,7985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 185.0 M45 Acier

20264512

Gamme de prix
665,6248 € - 532,4978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 150.0 M39 Acier

20264475

Gamme de prix
436,9063 € - 349,525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24 Acier

20264611

Gamme de prix
102,2745 € - 81,8155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264390

Gamme de prix
31,6828 € - 25,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

20264369

Gamme de prix
21,566 € - 17,2508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

20264604

Gamme de prix
68,7878 € - 55,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

20264468

Gamme de prix
436,9063 € - 349,525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

20264499

Gamme de prix
517,83 € - 414,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 17.0 69.0 M16 Acier

20264413

Gamme de prix
57,1028 € - 45,6843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Embout à rotule pour charges lourdes 40.0 145.0 M42 Acier

20264642

Gamme de prix
436,9063 € - 349,525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 48.0 M10 Acier

20264383

Gamme de prix
28,3823 € - 22,7038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Embout à rotule pour charges lourdes 15.0 63.0 M14 Acier

20264406

Gamme de prix
48,4723 € - 38,7758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Embout à rotule pour charges lourdes 17.0 69.0 M16 Acier

20264598

Gamme de prix
57,1028 € - 45,6843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Embout à rotule pour charges lourdes 50.0 195.0 M52 Acier

20264505

Gamme de prix
665,6248 € - 532,4978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 54.0 M12 Acier

20264574

Gamme de prix
31,6828 € - 25,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 163.0 M42 Acier

20264673

Gamme de prix
564,816 € - 451,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Embout à rotule pour charges lourdes 45.0 165.0 M45 Acier

20264666

Gamme de prix
564,816 € - 451,8508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0