Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,216 € - 0,2796 € 8500 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1228 € - 0,1702 € 4473 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2062 € - 0,375 € 321 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1783 € - 0,229 € 8620 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1884 € - 0,3956 € 2340 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Marron
PE
Granité
2.5 mm
1
0,1492 € - 0,3134 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Jaune
PE
Granité
2.5 mm
1
8,7524 € - 10,9019 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,3103 € - 0,567 € 16143 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,6273 € - 1,3862 € 350 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
8,7524 € - 10,9019 € 149 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
0,1432 € - 0,2607 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.5 mm
1
9,1583 € - 11,3518 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
35.0 mm
Noir
PE
Granité
7.0 mm
1
2,0141 € - 4,2906 € 35 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
2,5112 € - 6,0874 € 218 En stock
70.0 mm
18.5 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
0,4233 € - 0,9278 € 508 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1228 € - 0,1702 € 2952 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1448 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Vert
PE
Granité
2.5 mm
1
0,1095 € - 0,2159 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,3005 € - 0,7369 € 549 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
1,272 € - 4,9681 € 12946 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Gamme de prix
0,2796 € - 0,216 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Gamme de prix
0,1702 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
4473 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Gamme de prix
0,375 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Gamme de prix
0,229 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
8620 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Gamme de prix
0,3956 € - 0,1884 €

Niveaux de stock
2340 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Gamme de prix
10,9019 € - 8,7524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Gamme de prix
0,567 € - 0,3103 €

Niveaux de stock
16143 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Gamme de prix
1,3862 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Gamme de prix
10,9019 € - 8,7524 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Gamme de prix
11,3518 € - 9,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Gamme de prix
4,2906 € - 2,0141 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Gamme de prix
6,0874 € - 2,5112 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Gamme de prix
0,9278 € - 0,4233 €

Niveaux de stock
508 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Gamme de prix
0,1702 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
2952 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Gamme de prix
0,2159 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Gamme de prix
0,7369 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Gamme de prix
4,9681 € - 1,272 €

Niveaux de stock
12946 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm