Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,0479 € - 0,0989 € 9551 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
0,1594 € - 0,3316 € 6000 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,043 € - 0,0891 € 980 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,043 € - 0,0891 € 219 En stock
13.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,0887 € - 0,1835 € 6750 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Poli
2.5 mm
1
0,5391 € - 1,1627 € 26 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
10077375 0,1124 € - 0,2328 € 15785 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,0739 € - 0,1528 € 8210 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
2,0577 € - 4,3214 € 750 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,9969 € - 2,0636 € 277 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
10077276 0,5999 € - 1,2443 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0576 € - 0,1193 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
0,2712 € - 0,5569 € 721 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0739 € - 0,1528 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.5 mm
1
0,2712 € - 0,5569 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1594 € - 0,3316 € 320 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0572 € - 0,119 € 468 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Poli
2.5 mm
1
0,9969 € - 2,0636 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
10077542 0,1124 € - 0,2328 € 800 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0887 € - 0,1835 € 5827 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.5 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
9551 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Gamme de prix
0,3316 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Gamme de prix
0,0891 € - 0,043 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Gamme de prix
0,0891 € - 0,043 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Gamme de prix
0,1835 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Gamme de prix
1,1627 € - 0,5391 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
15785 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Gamme de prix
0,1528 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
8210 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Gamme de prix
4,3214 € - 2,0577 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Gamme de prix
2,0636 € - 0,9969 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Gamme de prix
1,2443 € - 0,5999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2712 €

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Gamme de prix
0,1528 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Gamme de prix
0,3316 € - 0,1594 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Gamme de prix
0,119 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Gamme de prix
2,0636 € - 0,9969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Gamme de prix
0,2328 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Gamme de prix
0,1835 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
5827 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm