Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2525 € - 3,3046 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,2521 € - 0,5477 € | 1000 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris foncé
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2291 € - 0,4189 € | 576 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4233 € - 0,9278 € | 508 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3247 € - 0,6695 € | 7 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
2,0577 € - 4,3214 € | 750 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,904 € - 1,9505 € | 152 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,19 € - 0,3925 € | 5210 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2406 € - 0,4989 € | 1840 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0576 € - 0,1193 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0479 € - 0,0989 € | 9551 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0479 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
10077399 | 0,19 € - 0,3925 € | 9250 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
0,043 € - 0,0891 € | 980 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1594 € - 0,3316 € | 6000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,043 € - 0,0891 € | 3444 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0693 € - 0,1433 € | 250 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,923 € - 1,99 € | 97 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1492 € - 0,3134 € | 35 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2521 € - 0,5477 € | 4200 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer