Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,1448 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Vert
PE
Granité
2.5 mm
1
0,1448 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Rouge
PE
Granité
2.5 mm
1
0,6273 € - 1,3862 € 1394 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,0693 € - 0,1433 € 5042 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
0,6637 € - 1,4091 € 3741 En stock
44.4 mm
15.1 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0873 € - 0,1683 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
10.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
2
0,2642 € - 0,5768 € 5485 En stock
40.0 mm
18.9 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,633 € - 1,3288 € 659 En stock
60.0 mm
19.3 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,2746 € - 0,5768 € 3000 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
2
0,6637 € - 1,4091 € 250 En stock
44.4 mm
15.7 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,1695 € - 0,1776 € 6072 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Marron
PE
Granité
2.5 mm
1
0,0915 € - 0,2175 € 15306 En stock
12.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,194 € - 0,2833 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
2
0,845 € - 1,2781 € 58 En stock
50.0 mm
18.0 mm
Blanc
PE
Poli
5.0 mm
1
0,2866 € - 0,6017 € 624 En stock
35.0 mm
11.8 mm
Noir
TPE/TPV
Granité
1.5 mm
1
0,5404 € - 1,211 € 743 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,1228 € - 0,2579 € 4697 En stock
25.0 mm
19.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,0874 € - 0,1829 € 7511 En stock
18.0 mm
16.5 mm
Noir
PE
Poli
1.5 mm
1
0,1124 € - 0,2407 € 3998 En stock
22.0 mm
19.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,5998 € - 1,2599 € 1795 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Gamme de prix
1,3862 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Gamme de prix
0,1433 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
5042 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Gamme de prix
1,4091 € - 0,6637 €

Niveaux de stock
3741 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246931

Gamme de prix
0,1683 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Gamme de prix
0,5768 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
5485 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Gamme de prix
1,3288 € - 0,633 €

Niveaux de stock
659 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Gamme de prix
0,5768 € - 0,2746 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Gamme de prix
1,4091 € - 0,6637 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
6072 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Gamme de prix
0,2175 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
15306 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Gamme de prix
0,2833 € - 0,194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Gamme de prix
1,2781 € - 0,845 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Gamme de prix
0,6017 € - 0,2866 €

Niveaux de stock
624 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    TPE/TPV
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Gamme de prix
1,211 € - 0,5404 €

Niveaux de stock
743 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Gamme de prix
0,2579 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
4697 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Gamme de prix
0,1829 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
7511 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Gamme de prix
0,2407 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Gamme de prix
1,2599 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
1795 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm