Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
312 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,2115 € - 0,4533 € 2700 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
0,3247 € - 0,6695 € 1408 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Gris foncé
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0847 € - 0,1941 € 2057 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,2115 € - 0,4533 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1855 € - 0,3987 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,2115 € - 0,4533 € 455 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1334 € - 0,2802 € 62 En stock
25.0 mm
11.6 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0793 € - 0,1646 € 2838 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
0,5391 € - 1,1627 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,7826 € - 1,6432 € 524 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,2274 € - 0,4717 € 192 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
3.0 mm
1
8,3538 € - 13,6633 € 3111 En stock
150.0 mm
27.0 mm
Noir
PE
Granité
8.0 mm
1
0,0887 € - 0,1835 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
0,2088 € - 0,2711 € 739 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,923 € - 1,99 € 4739 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
0,0919 € - 0,1281 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,5116 € - 1,0983 € 200 En stock
63.5 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,0887 € - 0,1835 € 532 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
0,135 € - 0,2793 € 2366 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PE
Granité
3.0 mm
1
0,0968 € - 0,1831 € 13610 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Gamme de prix
0,4533 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Gamme de prix
0,6695 € - 0,3247 €

Niveaux de stock
1408 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Gamme de prix
0,1941 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
2057 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Gamme de prix
0,4533 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Gamme de prix
0,3987 € - 0,1855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Gamme de prix
0,4533 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Gamme de prix
0,2802 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Gamme de prix
0,1646 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
2838 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Gamme de prix
1,1627 € - 0,5391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Gamme de prix
1,6432 € - 0,7826 €

Niveaux de stock
524 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077993

Gamme de prix
0,4717 € - 0,2274 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Gamme de prix
13,6633 € - 8,3538 €

Niveaux de stock
3111 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Gamme de prix
0,1835 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Gamme de prix
0,2711 € - 0,2088 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Gamme de prix
1,99 € - 0,923 €

Niveaux de stock
4739 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Gamme de prix
0,1281 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Gamme de prix
1,0983 € - 0,5116 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Gamme de prix
0,1835 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
532 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Gamme de prix
0,2793 € - 0,135 €

Niveaux de stock
2366 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Gamme de prix
0,1831 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
13610 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm