Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0772 € - 0,153 € | 9000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,2534 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 0,1555 € - 0,308 € | 111 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,0693 € - 0,1455 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,131 € - 0,2886 € | 2250 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,6954 € - 1,5338 € | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,7185 € - 1,4073 € | 299 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,6143 € - 3,5262 € | 434 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1538 € - 0,3762 € | 3885 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2925 € - 0,6403 € | 3208 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,5273 € - 1,0319 € | 208 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,1289 € - 3,4203 € | 4940 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,5066 € - 1,1216 € | 50 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,1145 € - 2,8214 € | 100 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1054 € - 0,2587 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2021 € - 0,4952 € | 4363 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3592 € - 0,8797 € | 503 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,7716 € - 3,0059 € | 93 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,0535 € - 0,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer