Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2392 € - 3,7289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,215 € - 0,6295 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
1,0752 € - 3,2574 € | 4950 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,1217 € - 0,2984 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,8446 € - 3,2789 € | 51 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
1,0286 € - 3,0007 € | 474 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,3706 € - 0,8181 € | 5256 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,7769 € - 3,9109 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1627 € - 0,3985 € | 7576 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,2675 € - 0,5856 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1924 € - 0,4717 € | 5163 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,4725 € - 1,8511 € | 830 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,3202 € - 0,7062 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,5022 € - 0,9827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,1984 € - 0,4821 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,1004 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,4825 € - 1,0682 € | 250 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,1623 € - 4,5182 € | 60 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,4409 € - 0,9717 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,987 € - 2,9827 € | 91 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer