Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
1,2392 € - 3,7289 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
39.0 mm
2
0,215 € - 0,6295 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
17.0 mm
2
1,0752 € - 3,2574 € 4950 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
0,1217 € - 0,2984 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,8446 € - 3,2789 € 51 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
1,0286 € - 3,0007 € 474 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,3706 € - 0,8181 € 5256 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2
1,7769 € - 3,9109 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
27.0 mm
2
0,1627 € - 0,3985 € 7576 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,2675 € - 0,5856 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
18.0 mm
2
0,1924 € - 0,4717 € 5163 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,4725 € - 1,8511 € 830 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,3202 € - 0,7062 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,5022 € - 0,9827 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
2
0,1984 € - 0,4821 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
2
0,1004 € - 0,2464 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4825 € - 1,0682 € 250 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2
1,1623 € - 4,5182 € 60 En stock
35.0 mm
40.0 mm
2
0,4409 € - 0,9717 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
2
0,987 € - 2,9827 € 91 En stock
32.0 mm
39.0 mm
2
  • sur 5
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Blanc

10404157

Gamme de prix
3,7289 € - 1,2392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10403983

Gamme de prix
0,6295 € - 0,215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 34.0 mm 30.0 mm PVC Blanc

10404133

Gamme de prix
3,2574 € - 1,0752 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanc

10403884

Gamme de prix
0,2984 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
2539 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 34.0 mm 30.0 mm PVC Noir

10404140

Gamme de prix
3,2789 € - 0,8446 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 46.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323649

Gamme de prix
3,0007 € - 1,0286 €

Niveaux de stock
474 En stock
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Blanc

10404010

Gamme de prix
0,8181 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
5256 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 70.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10323694

Gamme de prix
3,9109 € - 1,7769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Blanc

10403921

Gamme de prix
0,3985 € - 0,1627 €

Niveaux de stock
7576 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Noir

10404003

Gamme de prix
0,5856 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 14.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10403969

Gamme de prix
0,4717 € - 0,1924 €

Niveaux de stock
5163 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 26.0 mm 22.0 mm PVC Noir

10404089

Gamme de prix
1,8511 € - 0,4725 €

Niveaux de stock
830 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanc

10403990

Gamme de prix
0,7062 € - 0,3202 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Blanc

10404058

Gamme de prix
0,9827 € - 0,5022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanc

10403945

Gamme de prix
0,4821 € - 0,1984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10403891

Gamme de prix
0,2464 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 33.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323571

Gamme de prix
1,0682 € - 0,4825 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 40.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10404171

Gamme de prix
4,5182 € - 1,1623 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10404065

Gamme de prix
0,9717 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10404164

Gamme de prix
2,9827 € - 0,987 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2