Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,533 € - 2,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,7349 € - 2,8628 € | 183 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,4387 € - 0,9651 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6652 € - 2,5973 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,5596 € - 2,1791 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,9327 € - 3,6305 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,1147 € - 0,2413 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
0,0735 € - 0,1457 € | 9662 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1776 € - 0,3917 € | 159 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
0,051 € - 0,107 € | 2 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0735 € - 0,0914 € | 872 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1248 € - 0,2748 € | 2489 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,9434 € - 2,7461 € | 41 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,4628 € - 1,0112 € | 657 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,2785 € - 0,6098 € | 3458 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
2,0598 € - 3,9265 € | 284 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,1279 € - 0,312 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,7917 € - 2,314 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer