Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
0,0735 € - 0,0914 € | 872 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
0,215 € - 0,6295 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,1924 € - 0,4717 € | 5163 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,4825 € - 1,0682 € | 250 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,5022 € - 0,9827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,3202 € - 0,7062 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,533 € - 2,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,9327 € - 3,6305 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,3113 € - 0,6822 € | 1092 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,2392 € - 3,7289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
2,5379 € - 4,806 € | 50 En stock |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1279 € - 0,312 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,1984 € - 0,4821 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2785 € - 0,6098 € | 3458 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,1129 € - 0,2777 € | 4320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
1,0286 € - 3,0007 € | 474 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,1217 € - 0,2984 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,6652 € - 2,5973 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer