Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,453 € - 0,9512 € | 4317 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,0731 € - 0,1535 € | 2454 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1421 € - 0,2984 € | 3500 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,2641 € - 0,5548 € | 690 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,1206 € - 0,2532 € | 2711 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
0,0674 € - 0,1416 € | 25500 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,035 € - 0,0736 € | 41997 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,3014 € - 0,6331 € | 7500 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,0541 € - 0,1137 € | 137529 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,3331 € - 0,6994 € | 15726 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
10336397 | 0,0541 € - 0,1137 € | 28496 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
|
0,5314 € - 1,1159 € | 22213 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
2,4329 € - 5,109 € | 4495 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,4268 € - 0,8964 € | 45494 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,5789 € - 1,216 € | 16600 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,1745 € - 0,3667 € | 23500 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,0446 € - 0,0937 € | 16784 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,0429 € - 0,0902 € | 8784 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,0293 € - 0,0617 € | 28000 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer