Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 € - 0,42 € | 1226 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
10336397 | 0,0541 € - 0,1137 € | 28496 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
|
0,0429 € - 0,0902 € | 8784 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,0446 € - 0,0937 € | 16784 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer