Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,1254 € - 0,2928 € 1000 En stock
Noir
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,0559 € - 0,1408 € 10000 En stock
Noir
PELD - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,5923 € - 1,2077 € 450 En stock
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1254 € - 0,2928 € 6000 En stock
Blanc
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3557 € - 0,724 € 24 En stock
Noir
PELD - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4858 € - 0,984 € 400 En stock
Noir
PELD - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,188 € - 0,3652 € 2750 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,7239 € - 1,4712 € 150 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2224 € - 0,4047 € 3800 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,4074 € - 0,7404 € 4000 En stock
Noir
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0904 € - 0,1932 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2428 € - 0,4179 € 7500 En stock
Noir
PEBD
30.0 mm
0,5171 € - 0,9314 € 6000 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1786 € - 0,3587 € 5400 En stock
Blanc
PEBD
25.0 mm
0,0822 € - 0,226 € 1214 En stock
Blanc
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2287 € - 0,4673 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1167 € - 0,2118 € 33000 En stock
Noir
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,2146 € - 0,4081 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1117 € - 0,2024 € 6500 En stock
Noir
PEBD
18.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 600 En stock
Blanc
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Noir

10070000

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 12.7 mm PELD - PIR Noir

10071144

Gamme de prix
0,1408 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,2077 € - 0,5923 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2928 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PELD - PIR Noir

10078716

Gamme de prix
0,724 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 34.9 mm PELD - PIR Noir

10092910

Gamme de prix
0,984 € - 0,4858 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10082508

Gamme de prix
0,3652 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,4712 € - 0,7239 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,4047 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 38.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10257241

Gamme de prix
0,7404 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10070024

Gamme de prix
0,1932 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 30.0 mm PEBD Noir

10257302

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2428 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 40.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,9314 € - 0,5171 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 25.0 mm PEBD Blanc

10257555

Gamme de prix
0,3587 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Blanc

10070017

Gamme de prix
0,226 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
1214 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4673 € - 0,2287 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 16.0 mm PEBD Noir

10246849

Gamme de prix
0,2118 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 26.0 mm PEBD Noir

10246870

Gamme de prix
0,4081 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 18.0 mm PEBD Noir

10257326

Gamme de prix
0,2024 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,362 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc