Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1194 € - 0,2789 € | 6093 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,4925 € - 0,8871 € | 900 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,1895 € - 0,3448 € | 685 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,3387 € - 0,6895 € | 24 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,4626 € - 0,9371 € | 470 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,2269 € - 0,4325 € | 1095 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,1063 € - 0,1928 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,1182 € - 0,2156 € | 200 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1111 € - 0,2018 € | 38220 En stock |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,1508 € - 0,3384 € | 4950 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,0861 € - 0,184 € | 53 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,0783 € - 0,2153 € | 1214 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,3732 € - 0,8651 € | 54 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,2178 € - 0,4451 € | 90 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,1194 € - 0,2789 € | 1039 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,0533 € - 0,1341 € | 10994 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,2269 € - 0,4106 € | 2988 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1
|
||
0,2118 € - 0,3855 € | 3969 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,0715 € - 0,1727 € | 4976 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,2044 € - 0,3886 € | 1906 En stock |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer