Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2044 € - 0,3886 € | 106 En stock |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,3417 € - 0,6174 € | 4200 En stock |
Noir
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,2269 € - 0,4325 € | 1095 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,3732 € - 0,8651 € | 54 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,1194 € - 0,2789 € | 1039 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1182 € - 0,2156 € | 200 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1378 € - 0,2537 € | 197 En stock |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,1623 € - 0,2972 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,2314 € - 0,4223 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
0,0533 € - 0,1341 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,1061 € - 0,1928 € | 5455 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,063 € - 0,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,1686 € - 0,3084 € | 2394 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1196 € - 0,2358 € | 2392 En stock |
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,1181 € - 0,2328 € | 2367 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,307 € - 0,7546 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,1567 € - 0,2836 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,594 € - 1,2099 € | 5509 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,0729 € - 0,1395 € | 3962 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,132 € - 0,1918 € | 5831 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer