Menu Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,1194 € - 0,2789 € 6093 En stock
Blanc
PEBD
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3387 € - 0,6895 € 24 En stock
Noir
PEBD
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1895 € - 0,3448 € 685 En stock
Blanc
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,4925 € - 0,8871 € 900 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,0783 € - 0,2153 € 1214 En stock
Blanc
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
0,17 € - 0,3416 € 7590 En stock
Blanc
PEBD
25.0 mm
1
0,388 € - 0,7052 € 6000 En stock
Noir
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2178 € - 0,4451 € 90 En stock
Noir
PEBD
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1182 € - 0,2156 € 200 En stock
Noir
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1896 € - 0,5201 € 13 En stock
Blanc
PEBD
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1451 € - 0,3384 € 126 En stock
Blanc
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0729 € - 0,1395 € 3962 En stock
Noir
PEBD
15.8 mm
13.3 mm
1
0,3732 € - 0,8651 € 54 En stock
Blanc
PEBD
31.8 mm
27.0 mm
1
0,1353 € - 0,2469 € 5440 En stock
Blanc
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1111 € - 0,2018 € 38220 En stock
Noir
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1686 € - 0,3084 € 2794 En stock
Noir
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1185 € - 0,2149 € 3401 En stock
Noir
PEBD
20.0 mm
1
0,2283 € - 0,2283 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1508 € - 0,3384 € 4950 En stock
Noir
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1465 € - 0,2714 € 408 En stock
Noir
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 22.2 mm PEBD Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2789 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
6093 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PEBD Noir

10078716

Gamme de prix
0,6895 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,3448 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8871 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PEBD Blanc

10070017

Gamme de prix
0,2153 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1214 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 25.0 mm PEBD Blanc

10257555

Gamme de prix
0,3416 € - 0,17 €

Niveaux de stock
7590 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 18.0 mm PVC Noir

10257241

Gamme de prix
0,7052 € - 0,388 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 28.6 mm PEBD Noir

10082942

Gamme de prix
0,4451 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 15.0 mm PEBD Noir

10246832

Gamme de prix
0,2156 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 26.9 mm PEBD Blanc

10071267

Gamme de prix
0,5201 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 25.4 mm PEBD Blanc

10070055

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 15.8 mm PEBD Noir

10104590

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
3962 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 31.8 mm PEBD Blanc

10084601

Gamme de prix
0,8651 € - 0,3732 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 16.0 mm PEBD Blanc

10246887

Gamme de prix
0,2469 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
5440 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 16.0 mm PEBD Noir

10246849

Gamme de prix
0,2018 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
38220 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 24.0 mm PEBD Noir

10246863

Gamme de prix
0,3084 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
2794 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 20.0 mm PEBD Noir

10257289

Gamme de prix
0,2149 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
3401 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 26.0 mm PEBD Blanc

10588352

Gamme de prix
0,2283 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 25.4 mm PEBD Noir

10070062

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Noir

10246856

Gamme de prix
0,2714 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir