Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Chromé Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
10258040 1,0547 € - 2,2149 € 6900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,7553 € - 3,6861 € 10 En stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2993 € - 0,4311 € 7500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2086 € - 0,2883 € 750 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2022 € - 0,4442 € 1800 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,443 € - 0,9638 € 4200 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2577 € - 0,5656 € 5500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,2549 € - 2,6357 € 20 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2162 € - 0,4673 € 10900 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,2805 € 2748 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,5155 € - 3,1825 € 9750 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3155 € - 0,5757 € 3018 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4352 € - 0,958 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2446 € - 0,3385 € 15227 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2446 € - 0,3385 € 433 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2538 € - 0,3528 € 100 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,418 € - 0,6816 € 1622 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,0084 € - 2,1202 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,0784 € - 2,2644 € 890 En stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258040

Gamme de prix
2,2149 € - 1,0547 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289853

Gamme de prix
3,6861 € - 1,7553 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258019

Gamme de prix
0,4311 € - 0,2993 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Gris PE

10215982

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2086 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Noir PE

10246788

Gamme de prix
0,4442 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246801

Gamme de prix
0,9638 € - 0,443 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246795

Gamme de prix
0,5656 € - 0,2577 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289822

Gamme de prix
2,6357 € - 1,2549 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10254080

Gamme de prix
0,4673 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10347911

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258057

Gamme de prix
3,1825 € - 1,5155 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216125

Gamme de prix
0,5757 € - 0,3155 €

Niveaux de stock
3018 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216200

Gamme de prix
0,958 € - 0,4352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10215968

Gamme de prix
0,3385 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
15227 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10215951

Gamme de prix
0,3385 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216019

Gamme de prix
0,3528 € - 0,2538 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216156

Gamme de prix
0,6816 € - 0,418 €

Niveaux de stock
1622 En stock
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289808

Gamme de prix
2,1202 € - 1,0084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289792

Gamme de prix
2,2644 € - 1,0784 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10560129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm