Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
0,285 € - 0,4106 € 7723 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3005 € - 0,5483 € 1510 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2329 € - 0,3224 € 433 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4145 € - 0,9124 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1925 € - 0,2671 € 4566 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3005 € - 0,5483 € 1484 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4134 € - 0,669 € 900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,421 € - 0,9278 € 400 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1951 € - 2,5102 € 50 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
10258040 1,0045 € - 2,1094 € 6989 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,6717 € - 3,5106 € 18 En stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2417 € - 0,336 € 100 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3981 € - 0,6492 € 1622 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,421 € - 0,9278 € 300 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,84 € - 1,6428 € 700 En stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2454 € - 0,5387 € 5735 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4433 € - 3,0309 € 5250 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,1925 € - 0,4231 € 2020 En stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2059 € - 0,445 € 3961 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258019

Gamme de prix
0,4106 € - 0,285 €

Niveaux de stock
7723 En stock
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10216118

Gamme de prix
0,5483 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
1510 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10215951

Gamme de prix
0,3224 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10216194

Gamme de prix
0,9124 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10347904

Gamme de prix
0,2671 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
4566 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10216132

Gamme de prix
0,5483 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
1484 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10216187

Gamme de prix
0,669 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Blanc PE

10216224

Gamme de prix
0,9278 € - 0,421 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289822

Gamme de prix
2,5102 € - 1,1951 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258040

Gamme de prix
2,1094 € - 1,0045 €

Niveaux de stock
6989 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289853

Gamme de prix
3,5106 € - 1,6717 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216019

Gamme de prix
0,336 € - 0,2417 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216156

Gamme de prix
0,6492 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
1622 En stock
Caractéristiques
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216231

Gamme de prix
0,9278 € - 0,421 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10347942

Gamme de prix
1,6428 € - 0,84 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246795

Gamme de prix
0,5387 € - 0,2454 €

Niveaux de stock
5735 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10258057

Gamme de prix
3,0309 € - 1,4433 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10560129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.2 mm Noir PE

10246788

Gamme de prix
0,4231 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
2020 En stock
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Bombée Embout à lamelles 1.5 mm 1.0 mm Noir PE

10254080

Gamme de prix
0,445 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
3961 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm