Menu Rechercher

Embouts ovales

En stock

Les embouts et patins ovales sont idéaux pour apporter une haute qualité et un aspect fini à l’extrémité de tubes ovales. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel, la polyvalence des matières, les finitions et les coloris fournissent un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

Placés dans les extrémités de tubes ovales, comme des chaises et des pieds de table, ils sont disponibles pour les tailles et calibres les plus courants.

Notre gamme propose plusieurs options qui permettent une installation et un retrait facile, ainsi qu’une fixation sûre. Des options à lamelles sont présentées pour une insertion facile et un ajustement positif. Solides et durables, vous êtes assuré(e) de trouver un embout pour votre prochain projet.

  • Ils sont dotés d’une conception ovale et sont idéaux pour conférer un aspect fini de haute qualité à une application.
  • Idéaux pour les diamètres de taille courante.
  • Installation et retrait faciles, et fixation solide.
Matière: ABS, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris Séries: SR5732, SR1557, SR1558

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 h Matière L L1 h1 T1 Ajouter au panier
10079775 0,1262 € - 0,2999 € 2000 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,2228 € - 2,5676 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9604 € - 2,0192 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4145 € - 0,9124 € 18 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1987 € - 0,2746 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3005 € - 0,5483 € 3018 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4145 € - 0,9124 € 2713 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2687 € - 0,4913 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1925 € - 0,2671 € 41610 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2687 € - 0,4913 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4134 € - 0,669 € 1096 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1925 € - 0,2671 € 2748 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1641 € - 0,1732 € 19668 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,383 € - 2,9043 € 2499 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2119 € - 0,445 € 3000 En stock
0.8 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4447 € - 1,1848 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079775

Gamme de prix
0,2999 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturel ABS

10289846

Gamme de prix
2,5676 € - 1,2228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Embout à lamelles 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturel ABS

10289808

Gamme de prix
2,0192 € - 0,9604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10216217

Gamme de prix
0,9124 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.2 mm Gris PE

10215982

Gamme de prix
0,2746 € - 0,1987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Rond Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Gris PE

10216125

Gamme de prix
0,5483 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
3018 En stock
Caractéristiques
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rond Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10216200

Gamme de prix
0,9124 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
2713 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10347935

Gamme de prix
0,4913 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10347928

Gamme de prix
0,2671 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
41610 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

10216095

Gamme de prix
0,4913 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rond Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

10216170

Gamme de prix
0,669 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Gris PE

10347911

Gamme de prix
0,2671 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Gris PE

10080719

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
19668 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

10080993

Gamme de prix
2,9043 € - 1,383 €

Niveaux de stock
2499 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Blanc PE

10080283

Gamme de prix
0,445 € - 0,2119 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Bombée Embout à lamelles 2.0 mm 1.2 mm Noir PE

10340806

Gamme de prix
1,1848 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm