Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3029 € - 0,6361 € | 3100 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3289 € - 0,6907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,5448 € - 1,1443 € | 3392 En stock |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3378 € - 0,7088 € | 8236 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,438 € - 0,919 € | 2741 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,5883 € - 1,2353 € | 2996 En stock |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3636 € - 0,7638 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,4145 € - 0,8704 € | 4446 En stock |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,4756 € - 0,9979 € | 1194 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,5186 € - 1,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3884 € - 0,8154 € | 3017 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,7582 € - 1,5922 € | 8998 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5627 € - 1,1816 € | 3917 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
270 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
0,6131 € - 1,2874 € | 4480 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,70 € - 1,47 € | 7482 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,2753 € - 0,5783 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
8,0053 € - 16,4718 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,7753 € - 13,9503 € | 533 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer