Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,438 € - 0,919 € | 2741 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3029 € - 0,6361 € | 3100 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,5448 € - 1,1443 € | 3392 En stock |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3636 € - 0,7638 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,4145 € - 0,8704 € | 4446 En stock |
|
|
M10
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,3884 € - 0,8154 € | 3017 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,4756 € - 0,9979 € | 1194 En stock |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
0,5186 € - 1,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M8
|
PEHD
|
|
|
|
||
6,4562 € - 10,8071 € | 1000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4507 € - 0,9685 € | 5900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,7144 € - 1,5003 € | 1200 En stock |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2753 € - 0,5783 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,70 € - 1,47 € | 7482 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6883 € - 1,4456 € | 6558 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6492 € - 1,3634 € | 4067 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
270 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
0,4942 € - 1,0377 € | 4950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,3247 € - 0,6818 € | 4290 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
8,0053 € - 16,4718 € | 554 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer