Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,325 € - 27,0805 € | 113 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
13,325 € - 27,0805 € | 70 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
0,2884 € - 0,6055 € | 6378 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2318 € - 0,4868 € | 392 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
28,2494 € - 28,2494 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
25,3278 € - 51,5268 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
20 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
0,4928 € - 1,0348 € | 10700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,70 € - 1,4698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5274 € - 1,1078 € | 2950 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,6734 € - 1,4145 € | 9808 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,519 € - 1,0893 € | 7008 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4403 € - 0,9253 € | 9832 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2159 € - 0,4533 € | 55065 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2245 € - 0,4717 € | 7540 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,6517 € - 3,4691 € | 300 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,6478 € - 1,3603 € | 761 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5032 € - 1,356 € | 3008 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer