Menu Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
28,2494 € - 28,2494 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,3278 € - 51,5268 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6324 € - 1,3304 € 1272 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
27,7365 € - 56,416 € 46 En stock
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
Noir
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2884 € - 0,6055 € 6378 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8058 € - 1,6922 € 480 En stock
Noir
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,6057 € - 1,272 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,9563 € - 58,8658 € 48 En stock
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5494 € - 1,1541 € 1854 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4553 € - 0,9936 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
Noir
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,5637 € - 1,1838 € 80 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6191 € - 1,2992 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4333 € - 0,9097 € 225 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,419 € - 0,8794 € 3330 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2071 € - 0,4352 € 890 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3086 € - 0,6482 € 4250 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2927 € - 0,6147 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5781 € - 1,2144 € 4590 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Gamme de prix
28,2494 € - 28,2494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Gamme de prix
51,5268 € - 25,3278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Gamme de prix
1,3304 € - 0,6324 €

Niveaux de stock
1272 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Gamme de prix
56,416 € - 27,7365 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Gamme de prix
0,6055 € - 0,2884 €

Niveaux de stock
6378 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Gamme de prix
1,6922 € - 0,8058 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Gamme de prix
1,272 € - 0,6057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Gamme de prix
58,8658 € - 28,9563 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Gamme de prix
1,1541 € - 0,5494 €

Niveaux de stock
1854 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Gamme de prix
0,9936 € - 0,4553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Gamme de prix
1,1838 € - 0,5637 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Gamme de prix
1,2992 € - 0,6191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Gamme de prix
0,9097 € - 0,4333 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Gamme de prix
0,8794 € - 0,419 €

Niveaux de stock
3330 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Gamme de prix
0,4352 € - 0,2071 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Gamme de prix
0,6482 € - 0,3086 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Gamme de prix
0,6147 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Gamme de prix
1,2144 € - 0,5781 €

Niveaux de stock
4590 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in