Menu Rechercher

Embouts filetés - Impérial

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 l1 Type d'insert E x t d2 tol 2A Matière Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Ajouter au panier
22,7304 € - 34,9674 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
7/16" - 14
Acier inox 303
7/16"-14
10-24
1,8189 € - 3,0243 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.37
Usage intensif
7/16"-14
Acier au carbone
7/16"-14
1/4"-28
25,7978 € - 32,2445 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier au carbone
1-3/8"-12
1"-12
14,185 € - 21,8264 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.43
Usage intensif
9/16" - 12
Acier au carbone
9/16"-12
5/16" - 24
20,6533 € - 31,7709 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.62
Usage intensif
3/4" - 16
Acier au carbone
3/4"-16
7/6" - 20
20,9546 € - 32,2445 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier au carbone
1-3/8"-12
1"-8
3,2718 € - 5,4458 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Usage intensif
3/4"-16
Acier au carbone
3/4"-16
1/2"-13
2,1095 € - 3,5086 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.50
Paroi mince
1/2"-13
Acier au carbone
1/2"-13
3/8"-16
59,6351 € - 91,7396 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.62
Usage intensif
5/8" - 11
Acier inox 303
3/4"-16
7/16" - 20
30,5117 € - 46,9353 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier au carbone
5/8"-11
3/8" - 16
5,5858 € - 9,3096 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.50
Usage intensif
9/16"-12
Acier inox 303
9/16"-12
3/8"-24
1,6898 € - 2,8198 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
3/8"-16
Acier au carbone
3/8"-16
10-24
27,283 € - 41,9738 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.87
Usage intensif
1" - 12
Acier au carbone
1"-12
5/8" - 18
24,0004 € - 36,9154 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
5/16" - 18
Acier au carbone
5/16"-18
6 - 32
238,228 € - 297,7877 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1 - 1/2" - 12
Acier inox 303
1-1/2"-12
1" - 8
25,7978 € - 32,2445 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier au carbone
1-3/8"-12
1"-14
33,5144 € - 51,5524 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.12
Usage intensif
1 - 1/4" - 12
Acier au carbone
1-1/4"-12
3/4" - 16
3,1211 € - 5,2091 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.31
Paroi mince
5/16"-18
Acier inox 303
5/16"-18
10-32
4,0145 € - 6,6836 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.43
Paroi mince
7/16"-14
Acier au carbone
7/16"-14
5/16"-24
126,8253 € - 195,1134 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1 - 1/2" - 12
Acier au carbone
1-1/2"-12
1" - 8
  • sur 7
Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier inox 303

20218461

Gamme de prix
34,9674 € - 22,7304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.37 1/4"-28 Usage intensif Acier au carbone

20218966

Gamme de prix
3,0243 € - 1,8189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 1.37 1"-12 Usage intensif Acier au carbone

20219055

Gamme de prix
32,2445 € - 25,7978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.43 5/16" - 24 Usage intensif Acier au carbone

20219253

Gamme de prix
21,8264 € - 14,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.62 7/6" - 20 Usage intensif Acier au carbone

20219277

Gamme de prix
31,7709 € - 20,6533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/6" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 1.37 1"-8 Usage intensif Acier au carbone

20218911

Gamme de prix
32,2445 € - 20,9546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.62 1/2"-13 Usage intensif Acier au carbone

20218867

Gamme de prix
5,4458 € - 3,2718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.50 3/8"-16 Paroi mince Acier au carbone

20218713

Gamme de prix
3,5086 € - 2,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.62 7/16" - 20 Usage intensif Acier inox 303

20218614

Gamme de prix
91,7396 € - 59,6351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.50 3/8" - 16 Usage intensif Acier au carbone

20219154

Gamme de prix
46,9353 € - 30,5117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.50 3/8"-24 Usage intensif Acier inox 303

20218362

Gamme de prix
9,3096 € - 5,5858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier au carbone

20218812

Gamme de prix
2,8198 € - 1,6898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.87 5/8" - 18 Usage intensif Acier au carbone

20219307

Gamme de prix
41,9738 € - 27,283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/8" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Insert taraudé 0.31 6 - 32 Usage intensif Acier au carbone

20219109

Gamme de prix
36,9154 € - 24,0004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    6 - 32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16" - 18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 1.37 1" - 8 Usage intensif Acier inox 303

20218560

Gamme de prix
297,7877 € - 238,228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1" - 8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 1.37 1"-14 Usage intensif Acier au carbone

20219062

Gamme de prix
32,2445 € - 25,7978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 1.12 3/4" - 16 Usage intensif Acier au carbone

20219314

Gamme de prix
51,5524 € - 33,5144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/4" - 16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/4" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Insert taraudé 0.31 10-32 Paroi mince Acier inox 303

20218164

Gamme de prix
5,2091 € - 3,1211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-32
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.43 5/16"-24 Paroi mince Acier au carbone

20218768

Gamme de prix
6,6836 € - 4,0145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 1.37 1" - 8 Usage intensif Acier au carbone

20219222

Gamme de prix
195,1134 € - 126,8253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1" - 8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37