Menu Rechercher

Embouts filetés - Impérial

En stock

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 l1 Type d'insert E x t d2 tol 2A Matière Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Ajouter au panier
24,5693 € - 30,709 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier au carbone
1-3/8"-12
1"-12
19,9568 € - 30,709 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1-3/8"-12
Acier au carbone
1-3/8"-12
1"-8
1,7323 € - 2,8803 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.37
Usage intensif
7/16"-14
Acier au carbone
7/16"-14
1/4"-28
66,1843 € - 101,8235 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.25
Usage intensif
1 - 3/8" - 12
Acier au carbone
1-3/8"-12
7/8" - 9
88,3755 € - 110,4745 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.25
Usage intensif
1 - 3/8" - 12
Acier inox 303
1-3/8"-12
7/8" - 14
9,594 € - 15,99 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.62
Paroi mince
5/8"-11
Acier inox 303
5/8"-11
1/2"-20
21,648 € - 33,3023 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
7/16" - 14
Acier inox 303
7/16"-14
10-24
81,4568 € - 101,8235 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.25
Usage intensif
1 - 3/8" - 12
Acier au carbone
1-3/8"-12
7/8" - 14
15,7133 € - 24,1695 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.50
Usage intensif
5/8" - 11
Acier au carbone
5/8"-11
3/8" - 24
1,6093 € - 2,6855 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
3/8"-16
Acier au carbone
3/8"-16
10-24
20,9203 € - 32,185 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.81
Usage intensif
7/8" - 14
Acier au carbone
7/8"-14
9/16" - 18
23,575 € - 36,2645 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.31
Usage intensif
3/8" - 16
Acier au carbone
3/8"-16
8 - 32
16,0515 € - 24,6923 € Demander le délai de livraison ici
UNF
1.12
Usage intensif
1-1/8"-12
Acier inox 303
1-1/8"-12
3/4"-16
30,9243 € - 47,5805 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.68
Usage intensif
7/8" - 14
Acier inox 303
7/8"-14
1/2" - 13
2,009 € - 3,3415 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.50
Paroi mince
1/2"-13
Acier au carbone
1/2"-13
3/8"-16
3,116 € - 5,1865 € Demander le délai de livraison ici
UNC
0.62
Usage intensif
3/4"-16
Acier au carbone
3/4"-16
1/2"-13
3,8233 € - 6,3653 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.43
Paroi mince
7/16"-14
Acier au carbone
7/16"-14
5/16"-24
4,223 € - 7,0418 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.81
Usage intensif
3/4"-16
Acier au carbone
3/4"-16
9/16"-18
226,8838 € - 283,6073 € Demander le délai de livraison ici
UNC
1.37
Usage intensif
1 - 1/2" - 12
Acier inox 303
1-1/2"-12
1" - 8
56,7953 € - 87,371 € Demander le délai de livraison ici
UNF
0.62
Usage intensif
5/8" - 11
Acier inox 303
3/4"-16
7/16" - 20
  • sur 7
Insert taraudé 1.37 1"-12 Usage intensif Acier au carbone

20219055

Gamme de prix
30,709 € - 24,5693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 1.37 1"-8 Usage intensif Acier au carbone

20218911

Gamme de prix
30,709 € - 19,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1"-8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.37 1/4"-28 Usage intensif Acier au carbone

20218966

Gamme de prix
2,8803 € - 1,7323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Insert taraudé 1.25 7/8" - 9 Usage intensif Acier au carbone

20219215

Gamme de prix
101,8235 € - 66,1843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 9
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 1.25 7/8" - 14 Usage intensif Acier inox 303

20218669

Gamme de prix
110,4745 € - 88,3755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 0.62 1/2"-20 Paroi mince Acier inox 303

20218218

Gamme de prix
15,99 € - 9,594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier inox 303

20218461

Gamme de prix
33,3023 € - 21,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 1.25 7/8" - 14 Usage intensif Acier au carbone

20219321

Gamme de prix
101,8235 € - 81,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Insert taraudé 0.50 3/8" - 24 Usage intensif Acier au carbone

20219260

Gamme de prix
24,1695 € - 15,7133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.31 10-24 Usage intensif Acier au carbone

20218812

Gamme de prix
2,6855 € - 1,6093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 0.81 9/16" - 18 Usage intensif Acier au carbone

20219291

Gamme de prix
32,185 € - 20,9203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 0.31 8 - 32 Usage intensif Acier au carbone

20219116

Gamme de prix
36,2645 € - 23,575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    8 - 32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8" - 16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Insert taraudé 1.12 3/4"-16 Usage intensif Acier inox 303

20218416

Gamme de prix
24,6923 € - 16,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/4"-16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Insert taraudé 0.68 1/2" - 13 Usage intensif Acier inox 303

20218515

Gamme de prix
47,5805 € - 30,9243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2" - 13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.68
Insert taraudé 0.50 3/8"-16 Paroi mince Acier au carbone

20218713

Gamme de prix
3,3415 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Insert taraudé 0.62 1/2"-13 Usage intensif Acier au carbone

20218867

Gamme de prix
5,1865 € - 3,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Insert taraudé 0.43 5/16"-24 Paroi mince Acier au carbone

20218768

Gamme de prix
6,3653 € - 3,8233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Insert taraudé 0.81 9/16"-18 Usage intensif Acier au carbone

20219017

Gamme de prix
7,0418 € - 4,223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    9/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Insert taraudé 1.37 1" - 8 Usage intensif Acier inox 303

20218560

Gamme de prix
283,6073 € - 226,8838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    1" - 8
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 1/2" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Insert taraudé 0.62 7/16" - 20 Usage intensif Acier inox 303

20218614

Gamme de prix
87,371 € - 56,7953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Int d1 tol 2B
    7/16" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62