Menu Rechercher

Embouts filetés pour emprise hexagonale

En stock

Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.

  • Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
  • Idéal pour le mobilier prêt à assembler, les tirettes de tiroir et autres applications de mobilier.
  • Embout à faible coût.
Matière: PC Couleur: Naturel Séries: SRTBC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L1 Filetage D L2 Ajouter au panier
0,5157 € - 0,5374 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M4
0.7 mm
10.0 mm
0,4733 € - 0,4937 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
M4
0.7 mm
5.0 mm
0,4341 € - 0,4531 € 1554 En stock
5.0 mm
M3
0.5 mm
5.0 mm
0,4356 € - 0,4546 € 549 En stock
6.0 mm
M3
0.5 mm
6.0 mm
0,4703 € - 0,489 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
M4
0.7 mm
4.0 mm
0,4419 € - 0,4625 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M3
0.5 mm
8.0 mm
0,511 € - 0,5312 € 970 En stock
8.0 mm
M4
0.7 mm
8.0 mm
Embout fileté pour emprise hexagonale M4 10.0 mm (L) (Ø) PC

10360026

Gamme de prix
0,5374 € - 0,5157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    0.7 mm
  • L1
    10.0 mm
  • L2
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M4 5.0 mm (L) (Ø) PC

10360002

Gamme de prix
0,4937 € - 0,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    0.7 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M3 5.0 mm (L) (Ø) PC

10359969

Gamme de prix
0,4531 € - 0,4341 €

Niveaux de stock
1554 En stock
Caractéristiques
  • D
    0.5 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M3 6.0 mm (L) (Ø) PC

10359976

Gamme de prix
0,4546 € - 0,4356 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • D
    0.5 mm
  • L1
    6.0 mm
  • L2
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M4 4.0 mm (L) (Ø) PC

10359990

Gamme de prix
0,489 € - 0,4703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    0.7 mm
  • L1
    4.0 mm
  • L2
    4.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M3 8.0 mm (L) (Ø) PC

10359983

Gamme de prix
0,4625 € - 0,4419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    0.5 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Embout fileté pour emprise hexagonale M4 8.0 mm (L) (Ø) PC

10360019

Gamme de prix
0,5312 € - 0,511 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • D
    0.7 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal