Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2246 € - 0,5233 € | 800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1681 € - 0,3468 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0563 € - 0,1165 € | 2959 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2015 € - 0,4168 € | 2247 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1482 € - 0,3112 € | 891 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9296 € - 2,7275 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5157 € - 1,1168 € | 250 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2332 € - 0,502 € | 13100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5551 € - 1,1471 € | 2326 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2523 € - 0,5233 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5551 € - 1,1471 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,2577 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,255 € - 0,5295 € | 809 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2274 € - 0,4868 € | 224 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,1565 € - 0,3256 € | 9660 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2015 € - 0,4168 € | 11 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10078365 | 0,3275 € - 0,6787 € | 2200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 0,6318 € - 1,3603 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3 in
76.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10078808 | 0,1092 € - 0,2261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 0,2523 € - 0,5233 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer