Les embouts légers pour tubes rectangulaires sont conçus pour les applications légères de tubes et tuyaux rectangulaires. La conception à ailettes assure une insertion facile et un maintien sûr. Protègent les surfaces et empêchent la saleté et les contaminants de pénétrer dans le tube ou le tuyau.Les embouts et patins rectangulaires sont idéaux pour les tubes et tuyaux rectangulaires légers.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1552
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | T2 | L1 | h | L | h1 | T1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1266 € - 0,2442 € | 2700 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3134 € - 0,6056 € | 1800 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1579 € | 11200 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1724 € - 0,3323 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,5101 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,2744 € | 4000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,5036 € | 1500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,08 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6362 € - 1,2342 € | 1450 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3838 € - 0,6812 € | 700 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1863 € | 7500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,3587 € | 17600 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer