Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
13,8478 € - 29,0998 € 3203 En stock
100.0 mm
3.0 mm
Noir
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
1,6892 € - 5,0891 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
2.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
2,3144 € - 5,6149 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
3.0 mm
Gris
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,1078 € - 2,8121 € 16831 En stock
50.0 mm
1.5 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
10104071 0,2318 € - 0,4868 € 448 En stock
40.0 mm
1.2 mm
Noir
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
12,6895 € - 14,433 € 2056 En stock
100.0 mm
3.0 mm
Noir
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
4,4526 € - 6,8654 € 19 En stock
80.0 mm
3.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
6,1202 € - 7,5891 € 25 En stock
80.0 mm
2.0 mm
Noir
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
1,5569 € - 4,7047 € 362 En stock
60.0 mm
1.5 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6892 € - 5,1219 € 738 En stock
40.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,9061 € - 2,6408 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,6338 € - 4,9681 € 167 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2873 € - 0,522 € 2000 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Gris
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8663 € - 2,5379 € 298 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,7435 € - 5,2859 € 300 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Noir
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,364 € - 0,5911 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2964 € - 2,8515 € 228 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4144 € - 0,8399 € 11102 En stock
80.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,724 € - 3,6216 € 5105 En stock
120.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0129 € - 2,1272 € 2399 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 19
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Noir PE

10287132

Gamme de prix
29,0998 € - 13,8478 €

Niveaux de stock
3203 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Noir PE

10327241

Gamme de prix
5,0891 € - 1,6892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

10327227

Gamme de prix
5,6149 € - 2,3144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10182123

Gamme de prix
2,8121 € - 1,1078 €

Niveaux de stock
16831 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Noir PE

10104071

Gamme de prix
0,4868 € - 0,2318 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Noir PE

10327319

Gamme de prix
14,433 € - 12,6895 €

Niveaux de stock
2056 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PE

10327258

Gamme de prix
6,8654 € - 4,4526 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Noir PE

10182611

Gamme de prix
7,5891 € - 6,1202 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10327197

Gamme de prix
4,7047 € - 1,5569 €

Niveaux de stock
362 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PE

10327272

Gamme de prix
5,1219 € - 1,6892 €

Niveaux de stock
738 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10327142

Gamme de prix
2,6408 € - 0,9061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris PE

10327203

Gamme de prix
4,9681 € - 1,6338 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10327081

Gamme de prix
0,522 € - 0,2873 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10327234

Gamme de prix
2,5379 € - 0,8663 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10327265

Gamme de prix
5,2859 € - 1,7435 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10327111

Gamme de prix
0,5911 € - 0,364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10327173

Gamme de prix
2,8515 € - 1,2964 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10287330

Gamme de prix
0,8399 € - 0,4144 €

Niveaux de stock
11102 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PE

10287125

Gamme de prix
3,6216 € - 1,724 €

Niveaux de stock
5105 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PE

10287149

Gamme de prix
2,1272 € - 1,0129 €

Niveaux de stock
2399 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm