Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8478 € - 29,0998 € | 3203 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,6892 € - 5,0891 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
2,3144 € - 5,6149 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,1078 € - 2,8121 € | 16831 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
10104071 | 0,2318 € - 0,4868 € | 448 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
|
12,6895 € - 14,433 € | 2056 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,4526 € - 6,8654 € | 19 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
6,1202 € - 7,5891 € | 25 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,5569 € - 4,7047 € | 362 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,6892 € - 5,1219 € | 738 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,9061 € - 2,6408 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,6338 € - 4,9681 € | 167 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,2873 € - 0,522 € | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,8663 € - 2,5379 € | 298 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,7435 € - 5,2859 € | 300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,364 € - 0,5911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,2964 € - 2,8515 € | 228 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4144 € - 0,8399 € | 11102 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,724 € - 3,6216 € | 5105 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,0129 € - 2,1272 € | 2399 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer