Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,1443 € - 0,3094 € 9734 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2248 € - 0,409 € 10783 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1109 € - 0,2188 € 2930 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,12 € - 0,2519 € 196019 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanc
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1353 € - 0,2477 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
1.5 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3298 € - 0,6927 € 20 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1425 € - 0,2607 € 1021 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4835 € - 1,0155 € 2091 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1036 € - 0,2042 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1226 € - 0,2405 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
1.5 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4245 € - 1,0742 € 900 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Noir
63.5 mm
PE
2.0 mm
1
10078280 0,1024 € - 0,2117 € 139 En stock
19.1 mm
1.0 mm
Noir
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,6318 € - 1,3603 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 mm
Gris
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1482 € - 0,3112 € 891 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2246 € - 0,5233 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1681 € - 0,3468 € 500 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Blanc
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,2015 € - 0,4168 € 2247 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,255 € - 0,5295 € 18809 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2015 € - 0,4168 € 11 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1195 € - 0,2577 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 19
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377055

Gamme de prix
0,3094 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
9734 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181348

Gamme de prix
0,409 € - 0,2248 €

Niveaux de stock
10783 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10181287

Gamme de prix
0,2188 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
2930 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10078488

Gamme de prix
0,2519 € - 0,12 €

Niveaux de stock
196019 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181409

Gamme de prix
0,2477 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377093

Gamme de prix
0,6927 € - 0,3298 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377123

Gamme de prix
1,0155 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
2091 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Noir PE

10181355

Gamme de prix
0,2042 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181379

Gamme de prix
0,2405 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10072738

Gamme de prix
1,0742 € - 0,4245 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078280

Gamme de prix
0,2117 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PE

10080979

Gamme de prix
1,3603 € - 0,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Noir PE

10121467

Gamme de prix
0,3112 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
891 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078358

Gamme de prix
0,5233 € - 0,2246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10078440

Gamme de prix
0,3468 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10078587

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2015 €

Niveaux de stock
2247 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10078747

Gamme de prix
0,5295 € - 0,255 €

Niveaux de stock
18809 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10079058

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2015 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079331

Gamme de prix
0,2577 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm