Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0974 € - 0,202 € | 48 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0767 € - 0,1591 € | 1215 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1341 € - 0,2776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6256 € - 1,2976 € | 5468 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0829 € - 0,1786 € | 7497 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4797 € - 0,9893 € | 248 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1119 € - 0,2318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1344 € - 0,2784 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9296 € - 2,5748 € | 291 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,2332 € - 0,5295 € | 186 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,0239 € - 2,7275 € | 300 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,0829 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2274 € - 0,493 € | 4416 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1898 € - 0,4108 € | 2850 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5157 € - 1,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,2782 € - 0,6025 € | 374 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1942 € - 0,4168 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1195 € - 0,2577 € | 1856 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1898 € - 0,4108 € | 3723 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,6203 € - 1,3357 € | 882 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer