Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1119 € - 0,2318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3913 € - 0,8124 € | 1031 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,22 € - 2,5621 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1681 € - 0,3468 € | 152 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1341 € - 0,2776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0676 € - 0,1406 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2972 € - 0,5406 € | 5298 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1535 € - 0,2807 € | 440 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1633 € - 0,3026 € | 4269 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2972 € - 0,5418 € | 5011 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2523 € - 0,5233 € | 668 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1681 € - 0,3468 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0812 € - 0,1686 € | 4600 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2555 € - 0,465 € | 1629 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0912 € - 0,1883 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2129 € - 0,4412 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2405 € - 0,6968 € | 7000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,1633 € - 0,3026 € | 5998 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,443 € - 0,9805 € | 884 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1565 € - 0,3256 € | 751 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer