Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,4145 € - 0,919 € 341 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3959 € - 0,6416 € 994 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3378 € - 0,7457 € 3229 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Gris
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0528 € - 2,6674 € 77 En stock
40.0 mm
1.5 mm
Gris
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,6428 € - 2,2021 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,7349 € - 1,4368 € 357 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3827 € - 0,6218 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,7349 € - 1,4368 € 647 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1119 € - 0,2318 € 5916 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2064 € - 4,6945 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,1656 € - 0,3026 € 7956 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3059 € - 0,4956 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,443 € - 0,9805 € 990 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Blanc
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,7105 € - 2,086 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,4913 € - 4,5182 € 240 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5155 € - 1,1406 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3059 € - 0,4956 € 2000 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2039 € - 0,3728 € 442 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanc
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4431 € - 0,7227 € 2117 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,7349 € - 1,4368 € 1156 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 19
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181836

Gamme de prix
0,919 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
341 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181737

Gamme de prix
0,6416 € - 0,3959 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gris PE

10181812

Gamme de prix
0,7457 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
3229 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PE

10182369

Gamme de prix
2,6674 € - 1,0528 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182031

Gamme de prix
2,2021 € - 0,6428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181942

Gamme de prix
1,4368 € - 0,7349 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181751

Gamme de prix
0,6218 € - 0,3827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181959

Gamme de prix
1,4368 € - 0,7349 €

Niveaux de stock
647 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078112

Gamme de prix
0,2318 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
5916 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Noir PE

10182208

Gamme de prix
4,6945 € - 1,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10181522

Gamme de prix
0,3026 € - 0,1656 €

Niveaux de stock
7956 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181690

Gamme de prix
0,4956 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181775

Gamme de prix
0,9805 € - 0,443 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10182079

Gamme de prix
2,086 € - 0,7105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182178

Gamme de prix
4,5182 € - 1,4913 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181911

Gamme de prix
1,1406 € - 0,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181683

Gamme de prix
0,4956 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181584

Gamme de prix
0,3728 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181669

Gamme de prix
0,7227 € - 0,4431 €

Niveaux de stock
2117 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181966

Gamme de prix
1,4368 € - 0,7349 €

Niveaux de stock
1156 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm