Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PEBD
3.0 mm
1
0,1806 € - 0,3792 € 1000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,5942 € - 1,2476 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4362 € - 0,9128 € 230 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Noir
75.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4188 € - 0,8795 € 2250 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,6281 € - 1,3189 € 4809 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2134 € - 0,4575 € 5400 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
1,1203 € - 2,3493 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,4057 € - 0,8551 € 653 En stock
25.0 mm
3.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,3593 € - 0,7516 € 1000 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Noir
63.5 mm
PE
2.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PEBD
5.0 mm
1
0,3375 € - 0,8216 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Argent
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,4295 € - 0,902 € 755 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5314 € - 1,1159 € 391 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0254 € - 2,1537 € 863 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0565 € - 2,2185 € 229 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Blanc
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3313 € - 0,608 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Argent
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1077 € - 0,2115 € 5749 En stock
12.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1432 € - 0,2607 € 2927 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1109 € - 0,2188 € 2342 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Blanc
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • sur 19
Patin rectangulaire 3.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10448434


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10377062

Gamme de prix
0,3792 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10081020

Gamme de prix
1,2476 € - 0,5942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10093276

Gamme de prix
0,9128 € - 0,4362 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10246658

Gamme de prix
0,8795 € - 0,4188 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10246634

Gamme de prix
1,3189 € - 0,6281 €

Niveaux de stock
4809 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Noir PE

10377086

Gamme de prix
0,4575 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10093061

Gamme de prix
2,3493 € - 1,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Noir PE

10092378

Gamme de prix
0,8551 € - 0,4057 €

Niveaux de stock
653 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10093023

Gamme de prix
0,7516 € - 0,3593 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 5.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10547038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Argent PE

10106402

Gamme de prix
0,8216 € - 0,3375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10246641

Gamme de prix
0,902 € - 0,4295 €

Niveaux de stock
755 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377109

Gamme de prix
1,1159 € - 0,5314 €

Niveaux de stock
391 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377147

Gamme de prix
2,1537 € - 1,0254 €

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PE

10093641

Gamme de prix
2,2185 € - 1,0565 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Argent PE

10144121

Gamme de prix
0,608 € - 0,3313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Noir PE

10181324

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
5749 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10181423

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
2927 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PE

10181270

Gamme de prix
0,2188 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
2342 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm